Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:12:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6202-C-2Z-C2>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,044 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 30,92 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,06 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 20,08 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C